Cavi di collegamento ad alto isolamento, PFA verde, KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg. / 1943A
![Cavi di collegamento ad alto isolamento, PFA verde, KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg. / 1943A Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per sensori piezoelettrici con int. KIAG 10-32 pos.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-975_web.webp)
1943A
Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per sensori piezoelettrici con int. KIAG 10-32 pos.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Per l'utilizzo di sensori piezoelettrici con connettore KIAG 10-32 pos. int.
- Connettori: KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg.
- Rivestimento in PFA verde estruso
- Lunghezze standard: 1, 2, 3 m
- Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 10 m
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1943A, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure.
Caricamento in corso
Caricamento in corso