Cavi di collegamento ad alto isolamento, FPM nero, KIAG 10-32 pos. - Fischer KE103 neg. / 1971A

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per sensori piezoelettrici con int. KIAG 10-32 pos.

1971A

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per sensori piezoelettrici con int. KIAG 10-32 pos.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Per l'utilizzo di sensori piezoelettrici con connettore KIAG 10-32 pos. int.
  • Connettori: KIAG 10-32 pos. int. - Fischer KE103A015-12 neg.
  • Rivestimento nero in FPM con diametro di 3,2 mm
  • Lunghezza standard: 1 m
  • Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 20 m
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1979A, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω in tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure.
Caricamento in corso
Caricamento in corso