Cavi di collegamento, M16 femmina per sensore di coppia, D-Sub per CoMo Torque / KSM-ComoTorque

Cavo schermato M16 femmina per ottenere le migliori prestazioni nella misurazione della coppia. Sviluppato appositamente per l'uso in banchi di prova o laboratori.

KSM-ComoTorque

Cavo schermato M16 femmina per ottenere le migliori prestazioni nella misurazione della coppia. Sviluppato appositamente per l'uso in banchi di prova o laboratori.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Spina con il tipo 4700B e il Sensore di coppia
  • Cavi schermati
  • Buone prestazioni EMC
  • Flessibile per piccoli raggi di curvatura
Per integrare un sensore di coppia in un'applicazione specifica del cliente in un banco prova o in un laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo Kistler sviluppato per questo scopo. Il cavo offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dalle interferenze elettromagnetiche. Ciò significa che il cavo garantisce i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso