Cavi di collegamento per dinamometri multicomponente, a 8 fili, flangia Fischer a 90° a 9 poli pos. / 1679A
1679A
Questi cavi di collegamento sono per dinamometri multicomponente con un elevato isolamento (10^13 Ω) e guaina metallica. Hanno 8 conduttori.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 8 Conduttori
- Flangia Fischer angolata per dinamometri
- Grado di protezione IP67 sulla flangia Fischer
- Cavo con guaina in acciaio
Questi cavi di collegamento ad alto isolamento (10^13 Ω) con guaina metallica flessibile sono stati sviluppati appositamente per il collegamento con i dinamometri. Il lato della flangia è collegato al dinamometro (Fischer a 9 pin) e ha un grado di protezione IP67. L'altro lato è collegato all'Amplificatore di carica e ha un grado di protezione IP65. Il cavo è molto robusto ed è stato appositamente progettato per l'uso in ambienti industriali difficili. Poiché la carica fluisce attraverso il cavo, un isolamento così elevato è obbligatorio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso