Cavi di collegamento per dinamometri multicomponente, a 3 fili, flangia Fischer a 90° a 9 poli pos. / 1689B

Questi cavi di collegamento sono per dinamometri multicomponente con un elevato isolamento (10^13 Ω) e guaina metallica. Hanno 3 conduttori.

1689B

Questi cavi di collegamento sono per dinamometri multicomponente con un elevato isolamento (10^13 Ω) e guaina metallica. Hanno 3 conduttori.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • 3 Conduttori
  • Flangia Fischer angolata (90°) per dinamometri
  • Grado di protezione IP67 sulla flangia Fischer
  • Cavo con guaina in acciaio

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento (10^13 Ω) con guaina metallica flessibile sono stati sviluppati appositamente per i collegamenti ai dinamometri. Il lato della flangia è collegato al dinamometro (Fischer a 9 pin) e ha un grado di protezione IP67. L'altro lato è collegato all'Amplificatore di carica e ha un grado di protezione IP65. Il cavo è molto robusto ed è stato appositamente progettato per l'uso in ambienti industriali difficili. Poiché la carica fluisce attraverso il cavo, un isolamento così elevato è obbligatorio.

Caricamento in corso
Caricamento in corso