Cavi di collegamento per dispositivi trasmettitori o amplificatori, M12 90°, 8 spilli neg. / 1787A

Questi cavi di collegamento multifilari a bassa resistenza sono dotati di un connettore M12x1 a 8 poli per il collegamento al dispositivo trasmettitore (ad es. tipo 5030A) e di un'estremità aperta per il collegamento al PLC.

1787A

Questi cavi di collegamento multifilari a bassa resistenza sono dotati di un connettore M12x1 a 8 poli per il collegamento al dispositivo trasmettitore (ad es. tipo 5030A) e di un'estremità aperta per il collegamento al PLC.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Connettore: M12x1 90°, Spillo 8 neg.
  • Estremità aperta del cavo a 8 fili
  • Lunghezza: 5 o 20 m, può essere tagliato alla lunghezza necessaria
  • Per la robotica e la catena di trascinamento
  • Opzione con isolamento a terra disponibile
  • Grado di protezione: IP67
Il cavo consente una rapida installazione del dispositivo con cablaggio individuale ai terminali a morsetto o a saldare del sistema del cliente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso