Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, ad alta flessibilità, KIAG 10-32 pos. o M4x0,35 pos. - KIAG 10-32 pos. o BNC pos. / 1900A23

1900A23
Caratteristiche/vantaggi principali
- Numero di conduttori: 1
- Lunghezza: 1 m / 2 m / 3 m / 5 m / 10 m / personalizzata (da 0,1 a 20 m)
- Intervallo di temperatura: da -40 a +200° C
- Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. o M4x0,35 pos.
- Connettore dell'amplificatore: KIAG 10-32 pos. o BNC pos.
- Aspettativa di vita verificata di almeno 10 milioni di cicli di piegatura nella catena di trascinamento
Grazie alle speciali proprietà dell'innovativo cavo coassiale, nel laboratorio di prova è stata verificata un'aspettativa di vita di almeno 10 milioni di cicli di piegatura per un uso versatile nelle catene di trascinamento. In questo modo è garantita un'elevata resistenza all'abrasione. La spina di collegamento KIAG 10-32 pos. con dado esagonale girevole garantisce una protezione IP67. Il cavo di collegamento ad alta flessibilità è disponibile in diverse versioni. Oltre alle lunghezze standard, è possibile fornire anche lunghezze speciali specifiche per il cliente. Sul lato amplificatore, è possibile scegliere la variante di connessione KIAG 10-32 pos. o BNC pos. Sul lato sensore, sono disponibili i connettori KIAG 10-32 pos. o M4x0,35 pos.