Cavi di prolunga ad alto isolamento, BNC neg. - BNC pos., PVC nero / 1603B
1603B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavi di prolunga ad alto isolamento
- Connettori: BNC neg., BNC pos.
- Rivestimento in PVC nero
- Intervallo di temperatura: -25 ... 70 °C
- Lunghezze standard: 2, 5, 10, 13, 20, 50 m
- Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 150 m
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1603B, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure. Tutti i connettori Kistler contengono un anello di tenuta all'estremità del cavo e all'estremità del collegamento.