Cavi di prolunga per sensori di pressione dello stampo, a 4 canali (per connettore multicanale tipo 1708B) / 1995A

1995A
Questi cavi di prolunga con rivestimento flessibile in treccia d'acciaio sono utilizzati con i connettori multicanale del tipo 1708B per la misura della pressione dello stampo in più cavità.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Connettore a 4 canali nello stampo
- Connettore a 4 canali sul sistema
- Lunghezza del cavo (m): 1, 2, 5, personalizzato (0,3 ... 20)
- Intervallo di temperatura operativa: 0 ... 200 °C
Questi cavi di prolunga con rivestimento flessibile in treccia d'acciaio sono utilizzati con i connettori multicanale del tipo 1708B per la misura della pressione della cavità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso