Cavi sensore-attuatore, M12 4 spilli codice A diritto neg. - estremità libera del cavo / 1700A129A
![Cavi sensore-attuatore, M12 4 spilli codice A diritto neg. - estremità libera del cavo / 1700A129A Questi cavi schermati per sensori-attuatori sono rivestiti in poliuretano senza alogeni e possono essere utilizzati per prodotti con interfaccia IO-Link.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Placeholder_Products_Var_2.webp)
1700A129A
Questi cavi schermati per sensori-attuatori sono rivestiti in poliuretano senza alogeni e possono essere utilizzati per prodotti con interfaccia IO-Link.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavi schermati
- PUR senza alogeni
- Intervallo di temperatura (cavo, installazione fissa): -25°C ... 80°C
- M12 4 spilli codificato A diritto neg. - estremità libera del cavo
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso