Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, 10-32 pos. - Fischer SE102 pos. / 1950A

1950A
Questi cavi di collegamento sono cavi coassiali ad alto isolamento e bassa rumorosità con una protezione metallica contro le influenze esterne.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo coassiale a bassa rumorosità
- Connettori: KIAG 10-32 pos. - Fischer SE102 pos.
- Protezione metallica
- Intervallo di temperatura di esercizio: 25 ... 200°C
Questi cavi di collegamento sono cavi coassiali ad alto isolamento e bassa rumorosità, rivestiti da una treccia d'acciaio che li protegge dalle influenze esterne. Sono disponibili in lunghezze di 2, 3, 5 e 10 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso