Celle di carico estensimetriche, sensori di forza per forze di trazione e compressione medie, Fz max 0,5 a 200 kN / 4576A
4576A
Queste Celle di carico estensimetriche per forze di trazione e compressione del tipo 4576A hanno una struttura compatta, progettata per l'uso intensivo in ambienti difficili e per scopi di laboratorio e di prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Celle di carico estensimetriche compatte
- 9 campi di misura da 0 ... 0,5 kN a 0 ... 200 kN
- Sensori di forza semplici da montare
- Precisione di misura migliore dello 0,25% FSO
Gli estensimetri sono applicati ai diaframmi di flessione della cella di carico e forniscono una tensione di uscita a ponte direttamente proporzionale al misurando durante l'applicazione del carico concentrico. Le Celle di carico estensimetriche del tipo 4576A funzionano con la tecnologia degli estensimetri. L'unità di misura contiene un ponte intero estensimetrico applicato che converte l'energia d'urto in un segnale elettrico. Sull'asse centrale è presente una filettatura metrica, attraverso la quale viene alimentata la forza di misura mediante un pulsante di carico o una vite di applicazione. Le forze laterali entro un intervallo angolare di ±2,5° rispetto all'orizzontale possono essere trascurate. In caso di forze laterali maggiori, è necessario adottare metodi costruttivi per allontanare le forze laterali dal sensore (ad esempio, leve sostenute da cuscinetti a rulli o cuscinetti mobili). Per ottenere risultati ottimali, la cella di carico tipo 4576A deve essere montata su una superficie piana. L'uso dei fori per le viti integrati garantisce una semplice possibilità di montaggio del sensore. La Cella di carico estensimetrica è disponibile con nove diversi campi di misura da 0 ... 0,5 kN a 0 ... 200 kN.
Caricamento in corso
Caricamento in corso