Celle di carico estensimetriche, sensori di forza per basse forze di trazione e compressione, Fz max 0,1 a 10 kN / 4578A

GLS TEST OF ALT

4578A

Le Celle di carico estensimetriche del tipo 4578A per basse forze di trazione e compressione sono universalmente applicabili sia in laboratorio che in ambiente industriale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Celle di carico estensimetriche compatte
  • 7 campi di misura da 0 ... 0,1 kN a 0 ... 10 kN
  • Sensori di forza semplici da montare
  • Precisione di misura migliore dello 0,2% FSO
  • Struttura in acciaio inox
Gli estensimetri sono applicati ai diaframmi di flessione della cella di carico e forniscono una tensione di uscita a ponte direttamente proporzionale al misurando durante l'applicazione del carico concentrico. La forza da misurare deve essere applicata alla filettatura lungo l'asse centrale delle Celle di carico estensimetriche tipo 4578A. A tale scopo, è necessario utilizzare una Calotta di distribuzione della forza o un adattatore per l'applicazione specifica ed evitare l'introduzione di forze di taglio o torsione. Le forze laterali entro ±2,5° della forza perpendicolare possono essere trascurate. Forze laterali più elevate devono essere tenute lontane dalla cella di carico mediante misure di progettazione, come mostrato nelle configurazioni di montaggio articolate. Le Celle di carico estensimetriche sono disponibili per sette diversi campi di misura da 0 ... 100 N a 0 ... 10 kN.
Caricamento in corso
Caricamento in corso