Celle di carico estensimetriche, sensori di forza per elevate forze di trazione e compressione, Fz max 20 - 500 kN / 4579A

Le Celle di carico estensimetriche del tipo 4579A per elevate forze di trazione e compressione sono universalmente applicabili sia in laboratorio che in ambiente industriale.

4579A

Le Celle di carico estensimetriche del tipo 4579A per elevate forze di trazione e compressione sono universalmente applicabili sia in laboratorio che in ambiente industriale.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Celle di carico estensimetriche di classe di protezione IP67
  • 6 campi di misura da 0 ... 20 kN a 0 ... 500 kN
  • Sensori di forza semplici da montare
  • Precisione di misura migliore dello 0,2% FSO
  • Struttura in acciaio inox
Gli estensimetri sono applicati ai diaframmi di flessione della cella di carico e forniscono una tensione di uscita a ponte direttamente proporzionale al misurando durante l'applicazione del carico concentrico. La forza da misurare deve essere applicata alla filettatura lungo l'asse centrale delle celle di carico tipo 4579A. A tale scopo, è necessario utilizzare una calotta di distribuzione della forza o un adattatore per l'applicazione specifica ed evitare l'introduzione di taglio o torsione. Le forze laterali entro ±2,5° della forza perpendicolare possono essere trascurate. Forze laterali più elevate devono essere tenute lontane dalla cella di carico mediante misure di progettazione, come mostrato nelle configurazioni di montaggio articolate. La cella di carico ad estensimetri è disponibile per sette diversi campi di misura da 0 ... 20 kN a 0 ... 500 kN.
Caricamento in corso
Caricamento in corso