Sensori ad anello in miniatura, Celle di carico estensimetriche per forze di compressione, Fz max 20 N a 200 kN / 4574A

4574A
Queste celle di carico ad anello in miniatura con foro centrale sono utilizzate per la misurazione della forza di compressione con ampi campi di misura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 5 diversi campi di misura da 0 ... 20 N a 0 ... 200 kN
- Design a disco piatto
- Incl. cavo schermato e rivestito in teflon da 2 m
- Segnali di uscita standardizzati: 1, 1,5 o 2 mV/V (a seconda della versione)
- Amplificatore ad estensimetro esterno come opzione
Le celle di carico estensimetriche del tipo 4574A sono costituite da un disco circolare piatto con un foro centrale. L'elemento di misurazione triassiale all'interno del corpo porta un ponte intero estensimetrico che emette una tensione direttamente proporzionale alla variabile di misura all'applicazione di una forza. L'anello di applicazione del carico per ricevere le forze di compressione è parte integrante del sensore. La forza di misura deve essere applicata centralmente e senza vettori trasversali. Assicurarsi che i sensori di forza del tipo 4574A siano montati su una superficie liscia e uniforme.
Caricamento in corso
Caricamento in corso