Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, femore, HIII - Bambino di 6 anni / M501A1

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M501A1A sono progettate per misurare la forza nell'area del femore del manichino da crash test HIII-6 (Y7).

M501A1

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M501A1A sono progettate per misurare la forza nell'area del femore del manichino da crash test HIII-6 (Y7).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Femore
  • Monoassiale (Fz)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M501A1 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono strutturati in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso