Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, femore, bambino Q10 / M50636

M50636
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M50636A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area del femore del manichino da crash test Q10 (QA).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Femore
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M50636 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono strutturalmente progettati per applicazioni di misura in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare il carico meccanico in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso