Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, ala iliaca (ASIS), THOR-50M / M52292
M52292
Le celle di carico estensimetriche della famiglia M52292A sono progettate per misurare le forze e i momenti nell'area dell'ala iliaca ASIS del manichino da crash test Thor-M (TH).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ala iliaca (ASIS)
- Biassiale (Fx, My)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M52292 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono strutturati in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso