Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, ala iliaca, biassiale, HIII-5a / M522x2

M522x2
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M522x2B sono progettate per misurare forze e momenti nell'area dell'ala iliaca del manichino da crash test HIII-5% (HF).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ala iliaca
- Biassiale (Fx, My)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di Celle di carico estensimetriche M52202 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso