Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, ala iliaca (ASIS), HIII-95th / M522y2

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M522y2A sono progettate per misurare la forza nell'area dell'ala iliaca del manichino da crash test HIII-95% (HM).

M522y2

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M522y2A sono progettate per misurare la forza nell'area dell'ala iliaca del manichino da crash test HIII-95% (HM).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Ala iliaca (ASIS)
  • Monoassiale (F1x, F2x)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M522y2 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso