Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, spalla, bambino Q10 / M536x3
M536x3
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M536x3A sono progettate per misurare le forze nell'area della spalla del manichino da crash test Q10 (QA).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Spalla
- Triassiale (Fx, Fy, Fz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M536x3 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso