Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, clavicola, THOR-50M / M53894

Le celle di carico estensimetriche della famiglia M53894A sono progettate per misurare le forze nell'area della clavicola del manichino da crash test Thor-M (TH).

M53894

Le celle di carico estensimetriche della famiglia M53894A sono progettate per misurare le forze nell'area della clavicola del manichino da crash test Thor-M (TH).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Clavicola
  • 2 sensori biassiali (Fx, Fz), destro e sinistro
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M53894 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso