Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, collo del femore, WorldSID-50th / M53903

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M53903A sono progettate per misurare le forze nell'area del collo femorale del manichino da crash test WorldSID-50% (WS).

M53903

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M53903A sono progettate per misurare le forze nell'area del collo femorale del manichino da crash test WorldSID-50% (WS).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Collo femorale
  • Triassiale (Fx, Fy, Fz)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M53903 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso