Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, ginocchiere, HIII-95 / M55122

M55122
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55122A sono progettate per misurare la forza nell'area del ginocchio del manichino da crash test HIII-95% (HM).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ginocchio a vite
- Monoassiale (2 x Fz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di Celle di carico estensimetriche M55122 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso