Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, tibia inferiore, quadriassiali, HIII-5°, HIII-50°, HIII-95° / M55204

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55204A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della tibia inferiore dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM).

M55204

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55204A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della tibia inferiore dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Tibia inferiore
  • Quattro assi (Fx, Fz, Mx, My)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di Celle di carico estensimetriche tipo M55204 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso