Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, tibia superiore, quadriassiale, HIII-5°, HIII-50°, HIII-95°, SID-IIs / M55214
M55214
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55214A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della tibia superiore dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM) e SIDII (S2).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tibia superiore
- Quattro assi (Fx, Fz, Mx, My)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M55214 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso