Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, tibia inferiore, THOR-50M / M55395

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55395A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della tibia superiore del manichino da crash test THOR-M (TH).

M55395

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55395A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della tibia superiore del manichino da crash test THOR-M (TH).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Tibia inferiore
  • Cinque assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M55395 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso