Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, tendine d'Achille, THOR-50M / M55491
M55491
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55491A sono progettate per misurare la forza nell'area del tendine d'Achille del manichino da crash test THOR-M (TH).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Tendine d'Achille
- Monoassiale (Fy)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M55495 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso