Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, parte superiore del collo, HIII-5°, HIII-50°, HIII-95°, HIII bambino di 3 anni e SID-IIs / M555A6

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M555A6A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della parte superiore del collo dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM), HIII-bambino di 3 anni (Y6) e SID-Iare (S2).

M555A6

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M555A6A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della parte superiore del collo dei manichini da crash test HIII-5% (HF), HIII-50% (H3), HIII-95% (HM), HIII-bambino di 3 anni (Y6) e SID-Iare (S2).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Collo superiore
  • Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M555A6 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso