Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, viso, THOR-50M / M55991

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55991A sono progettate per misurare la forza nell'area della molla del cranio del manichino per crash test THOR-M (TH).

M55991

Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M55991A sono progettate per misurare la forza nell'area della molla del cranio del manichino per crash test THOR-M (TH).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Il volto
  • Monoassiale (Fx)
  • DTI o versione analogica
  • Bassa linearità e isteresi
  • Compatibile con la sostituzione strutturale
  • Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M55991 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso