Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, parte inferiore del collo, HIII - bambino di 6 anni / M56016
M56016
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M50616A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della parte inferiore del collo del manichino da crash test HIII-6 anni (Y7).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Collo inferiore
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M50616 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso