Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, colonna vertebrale lombare, HIII-Bambino di 3 anni / M563A6

M563A6
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M563A6A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della colonna vertebrale lombare del manichino da crash test HIII-3 (Y6).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Colonna vertebrale lombare
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M563A6 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso