Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, femore (W5), braccio (WS), WorldSID-5th, WorldSID-50th / M56516

M56516
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M56516A sono progettate per misurare forze e momenti nell'area della parte superiore e inferiore del collo dei manichini per crash test WorldSID-5% (W5) e WorldSID-50% (WS).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Femore (W5) / braccio (Ws)
- Sei assi (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di Celle di carico estensimetriche M56516 si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso