Celle di carico estensimetriche per manichini da crash test, sacroiliaci, WorldSID-5th, WorldSID-50th / M5670B
M5670B
Le Celle di carico estensimetriche della famiglia M5670BA sono progettate per misurare forze e momenti nell'area sacroiliaca dei manichini da crash test WorldSID-5% (W5) e WorldSID-50% (WS).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sacroiliaco
- 12 assiali (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz - sinistra e destra)
- DTI o versione analogica
- Bassa linearità e isteresi
- Compatibile con la sostituzione strutturale
- Polarità secondo SAE J211/1
La famiglia di celle di carico estensimetriche M5670B si basa su estensimetri che utilizzano corpi di deformazione in cui vengono introdotte le forze e i momenti da misurare. Per evitare errori di linearità, i percorsi di deformazione sono progettati strutturalmente per le applicazioni di misura, in modo da realizzare un comportamento molto proporzionale. Gli estensimetri applicati a questi corpi consentono di trasformare i carichi meccanici in variazioni proporzionali della resistenza misurata da un ponte di Wheatstone.
Caricamento in corso
Caricamento in corso