Celle di carico piezoelettriche per forze di trazione e compressione, HighSens SlimLine, Fz max ±1 kN / 9172CD
9172CD
Questi trasduttori di forza piezoelettrici ad alta sensibilità, dotati di un cavo di collegamento integrato adatto alle catene di trascinamento, sono in grado di misurare con precisione forze molto piccole.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Celle di carico precaricate, pronte a misurare immediatamente
- Trasduttori di forza calibrati
- Celle di carico compatte di dimensioni molto ridotte
- Alta sensibilità
- Può misurare anche le forze più piccole con un'alta risoluzione
- Alloggiamento sigillato (IP65)
- Cavo di collegamento integrato, non staccabile, adatto alla catena di trascinamento
Queste celle di carico piezoelettriche precaricate si basano sui trasduttori di forza ad anello piezoelettrici del tipo 9132CD. Sono in grado di misurare forze di trazione e compressione, generando una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Questa viene convertita in una tensione di carica dall'amplificatore di carica, da collegare a valle (ad esempio, Kistler tipo 5074B), e può essere ulteriormente elaborata come desiderato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso