Celle di carico piezoelettriche per forze molto basse, Trasduttori di forza, Fz da ±0,5 N a ±500 N / PE Low Force Sensor

Questi sottili trasduttori di forza piecoelettrici sono progettati per misurare forze di trazione e compressione dinamiche e quasistatiche.

PE Low Force Sensor

Questi sottili trasduttori di forza piecoelettrici sono progettati per misurare forze di trazione e compressione dinamiche e quasistatiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Trasduttori di forza precaricati, pronti a misurare immediatamente
  • Celle di carico calibrate per forze di trazione e compressione da 1 mN
  • Tre campi di misura calibrati
  • Massima sensibilità con soglia di risposta estremamente bassa
  • Ideale per gli spazi ristretti grazie alla geometria sottile
  • Facile installazione grazie alle filettature metriche standard
I sensori hanno una custodia sigillata e sono progettati per l'uso nell'industria e in laboratorio. L'installazione dei sensori direttamente nella struttura è resa possibile dalla filettatura sull'albero. La forza viene applicata sul lato inferiore. I sensori si basano sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento di misurazione trasversale altamente sensibile genera una carica proporzionale all'uscita del segnale. La forma strutturale sottile e simile a una penna dei corpi dei sensori e l'applicazione della forza sul foro filettato assiale sono caratteristiche importanti di questi sensori. A seconda del design del sensore, è possibile misurare piccole forze in campi di misura da -0,5 ... 0,5 N a -500 ... 500 N. 500 N. Grazie all'alta sensibilità dell'elemento di misurazione triassiale integrato e a speciali misure costruttive durante l'applicazione della forza, la soglia dei sensori è inferiore a un millinewton.
Caricamento in corso
Caricamento in corso