Celle di carico piezoelettriche, Trasduttori di forza, Fz 0 ... 5 N a 0 ... 700 kN / 93X3A

I trasduttori di forza della serie Press Force sono ideali per misurare forze dinamiche e quasistatiche. Il precarico in fabbrica e l'adattabilità di questi modelli pratici assicurano la disponibilità all'uso immediato.

93X3A

I trasduttori di forza della serie Press Force sono ideali per misurare forze dinamiche e quasistatiche. Il precarico in fabbrica e l'adattabilità di questi modelli pratici assicurano la disponibilità all'uso immediato.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Trasduttori di forza precaricati, pronti a misurare immediatamente
  • Celle di carico calibrate per forze di compressione
  • Cinque diverse dimensioni del sensore e sette diversi campi di misura
  • Sedi di centraggio per un'installazione precisa
  • Una vasta gamma di accessori per una facile integrazione della macchina e un'introduzione ottimale della forza

Queste celle di carico Press Force si basano sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento al quarzo genera all'uscita del sensore una carica elettrica proporzionale, che viene convertita dall'amplificatore di misura collegato in serie in un segnale di processo adatto alla valutazione (tipicamente 0 ... 10 V). A seconda del tipo di sensore, è possibile misurare anche forze di tensione fino al 16% della forza di compressione. Anche se non calibrate, queste gamme sono spesso utilizzate per rilevare le forze di ritiro dell'utensile, ad esempio dopo i processi di pressatura.

Sono disponibili in cinque diverse dimensioni, suddivise in sette campi di misura.

Caricamento in corso
Caricamento in corso