Celle di carico piezoelettriche, trasduttori di forza per presse, specializzate per l'uso in presse manuali / 9340A
9340A
Questi trasduttori di forza piezoelettrici sono stati sviluppati specificamente per l'uso in presse manuali industriali con un processo di integrazione ottimizzato.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Progettato per il retrofit di presse con monitoraggio della forza-spostamento monitoraggio
- Facile filettatura di montaggio del sensore grazie al foro e alla filettatura integrati
- Quasi nessuna limitazione della corsa della pressa grazie all'altezza ridotta del sensore
- Trasduttori di forza precaricati, pronti a misurare immediatamente
- Celle di carico calibrate per le forze di compressione
- Elevata protezione da sovraccarico, nessuna usura
Queste celle di carico per forze di pressione si basano sul principio di misura piezoelettrico. La forza che agisce sull'elemento al quarzo genera una carica elettrica proporzionale come uscita di carica del sensore, che viene convertita dall'amplificatore di misura collegato in serie in un segnale di processo adatto alla valutazione (tipicamente 0 ... 10 V). Questi sensori di forza sono stati progettati appositamente per l'uso in presse a leva a mano o pneumatiche di diverse dimensioni. L'obiettivo dello sviluppo di questi sensori è stato quello di ottenere un basso ingombro e una facile e flessibile integrazione nella pressa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso