Celle di carico resistive per cinture di sicurezza (campo di misura 16 kN) / M51111
M51111
Le celle di carico resistive della famiglia M51111 sono progettate per misurare le forze sulla cintura di sicurezza durante un crash test, con un impatto trascurabile sulle prestazioni della cintura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore leggero
- Bassa deviazione di interpolazione
- Sensibilità (tipica): 130 μV/V/kN
- Campo di misura: 16 kN
- Modulo ID all'interno della cella di carico disponibile come opzione
- Calibrazione conforme a ISO / TS 17242 (polinominale di terzo grado)
Questo sensore è composto da un corpo principale e da due barre rimovibili. Il corpo principale è dotato di estensimetri. Grazie al suo design superiore, la trasmissione della forza della cintura di sicurezza nel corpo principale è ideale. La forza agente estende meccanicamente il corpo principale. Gli estensimetri integrati, implementati come ponte intero di Wheatstone, cambiano la loro resistenza proporzionalmente alla forza agente. Il sensore soddisfa tre obiettivi essenziali per le celle di carico a nastro: un peso ultra leggeri grazie al design in titanio, buone specifiche tecniche e una facile gestione con un sistema di cavi sostituibili. Grazie al suo peso ridotto, supporta la richiesta di applicare simultaneamente più di una cella di carico alla fettuccia. La soluzione del cavo sostituibile consente all'utente di sostituire rapidamente un cavo difettoso e tranciato in pochi minuti. Il cavo viene spinato con una miniatura all'interno dell'alloggiamento ed è protetto da carichi esterni. La cella di carico per cinture di sicurezza è disponibile con due diversi tipi di uscita del cavo: la famiglia M51111A (ad angolo retto) o la famiglia M51111B (dritta). Per entrambe le varianti sono disponibili, come opzione, cavi di lunghezza personalizzata, moduli ID e connettori con assegnazioni di pin specifiche.
Caricamento in corso
Caricamento in corso