Celle di carico triassiali, Trasduttori piezoelettrici di forza Fx, Fy, Fz (Fz max fino a ±450 kN / ±101 klbf) / 93X7-8C

Le celle di carico triassiali sono trasduttori di forza piezoelettrici per la misurazione esatta di tutte le forze sulle tre componenti ortogonali che agiscono in qualsiasi direzione arbitraria.

93X7-8C

Le celle di carico triassiali sono trasduttori di forza piezoelettrici per la misurazione esatta di tutte le forze sulle tre componenti ortogonali che agiscono in qualsiasi direzione arbitraria.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Misura accurata indipendentemente dal punto di applicazione della forza
  • Celle di carico con ampia gamma di frequenza
  • Installazione semplice
  • Trasduttore di forza in custodia inox a tenuta stagna
  • Robusta connessione a spina multipolare

Le celle di carico triassiali sono montate sotto precarico tra due piastre e misurano forze di trazione e compressione in tutte le direzioni. In base al principio piezoelettrico, una forza produce una carica elettrica proporzionale. Questa viene condotta attraverso un elettrodo al connettore appropriato. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni dei trasduttori di forza è molto rigida e determina un'elevata frequenza naturale, requisito necessario per misurare forze altamente dinamiche. Il connettore a 3 poli V3 neg. (design protetto) è dotato di un dispositivo di posizionamento. Questo garantisce un'assegnazione e un centraggio precisi dei pin e delle prese del connettore prima del collegamento. La connessione della Spina è protetta contro la rotazione. Dopo una corretta installazione, la cella di carico è pronta all'uso senza bisogno di ricalibrazione. I Trasduttori di forza triassiali consentono misurazioni semplici, dirette e molto precise. Indipendentemente dal punto di applicazione della forza, le celle di carico con trasduttore di forza triassiale installato della famiglia 90x7 e 90x8 misurano tutte e tre le componenti della forza applicata con la massima risoluzione. Le celle di carico triassiali della famiglia 93x7 e 93x8 sono precaricate in modo ottimale, calibrate e immediatamente pronte per la misurazione.

Quali sono le differenze tra i Trasduttori di forza triassiali 93x7 e 93x8?

I sensori 93x7 e 93x8 differiscono solo per la posizione del connettore rispetto al sistema di coordinate (orientamento inverso degli assi x e y). Le specifiche tecniche di entrambi i tipi sono identiche.

Come si ottiene un certificato di conformità (marchio CE) per le celle di carico triassiali o i trasduttori di forza piezoelettrici?

In base all'eccezione alla Direttiva 2014/30/UE (Direttiva EMC) per i sensori piezoelettrici, i trasduttori di forza piezoelettrici, o le cosiddette celle di carico triassiali, non necessitano di un certificato di conformità.

I sensori piezoelettrici senza elettronica, prodotti da Kistler, rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 2, sezione 2d. Pertanto, questi sensori non necessitano né del logo CE né di un certificato di conformità.

Caricamento in corso
Caricamento in corso