Condensatori di calibrazione, alto isolamento > 10E14 Ω, capacità da 10 a 100000 pF / 5371A

5371A
Questi condensatori di precisione convertono la tensione di carica e servono per testare gli Amplificatori di carica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ideale per la verifica degli Amplificatori di carica
- Alta precisione (0,5%)
- Grande stabilità termica (-0,014 %/°C)
- Alto isolamento (10E14 Ω)
- Ampia varietà di capacità (da 10 a 100000 pF)
Questi condensatori di calibrazione ad alta precisione sono dotati di un eccellente isolamento. In combinazione con una sorgente di tensione precisa, è possibile generare segnali di carica secondo le necessità. La famiglia 5371A è ideale per verificare la funzionalità degli Amplificatori di carica e per simulare il segnale di uscita di un sensore piezoelettrico a scopo di sviluppo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso