Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, M3x0,35 neg. int. a Micro MCX pos. / 1650A3

1650A3
Per il collegamento tra un sensore e un connettore multicanale (ad es. 1722A).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Materiale del cavo: PFA, blu
- Diametro del cavo: 1 mm
- Intervallo di temperatura operativa: -40 ... 200°C
- Connessioni: M3x0,35 neg. con filettatura integrata - Micro MCX pos.
- Grado di protezione EN 60529 (amplificatore): MIL-STD-202, Metodo 106
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso