Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, M4x0,35 pos. int. a KIAG 10-32 pos. int. / 1923A

1923A
Per sensori di forza, coppia e deformazione (sensori di forza-coppia a 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Materiale del cavo: PFA, verde
- Diametro del cavo: 2 mm
- Intervallo di temperatura operativa: -55 ... 200°C
- Connessioni: M4x0,35 pos. con filettatura integrata - KIAG 10-32 pos. con filettatura integrata
- Grado di protezione EN 60529: IP65
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso