Connettori multicanale per la misura della pressione della cavità dello stampo, 8 canali, 200°C / 1710B

Il connettore consente di collegare facilmente e comodamente fino a 8 sensori con un cavo singolo.

1710B

Il connettore consente di collegare facilmente e comodamente fino a 8 sensori con un cavo singolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
  • Rilevamento della muffa fino a 125°C
  • Collegamento semplificato di fino a 8 sensori, con tecnica a filo singolo
  • Tecnica di taglio e presa
Questa semplice soluzione collega fino a otto sensori a filo singolo con i sistemi CoMo Injection o ComoNeo attraverso un unico cavo. Il riconoscimento dello stampo integrato semplifica il caricamento dei set di dati dello stampo e dell'articolo in questi sistemi di monitoraggio del processo, nonché il rilevamento degli errori di connessione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso