Connettori multicanale per cavi a filo singolo, 4 canali, 200°C / 1708B

1708B
Il connettore multicanale consente di collegare facilmente e comodamente fino a 4 sensori con un cavo singolo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
- Rilevamento della muffa fino a 125°C
- Collegamento semplificato di fino a 4 sensori, con tecnica a filo singolo
Questa semplice soluzione collega fino a quattro sensori a filo singolo con CoMo Injection o ComoNeo attraverso un unico cavo. Il riconoscimento dello stampo integrato semplifica il caricamento dei set di dati dello stampo e dell'articolo rispettivamente in CoMo Injection o ComoNeo, nonché il rilevamento degli errori di connessione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso