Connettori multicanale per la misura della pressione della cavità, 4 o 8 canali, 120°C / 1722A
1722A
I connettori consentono di collegare facilmente e comodamente fino a 8 sensori con cavi a filo singolo o coassiali.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Temperatura di esercizio: 0 ... 120°C
- Rilevamento della muffa fino a 125°C
- Collegamento semplificato di fino a 8 sensori
Queste semplici soluzioni collegano fino a otto sensori a filo singolo o coassiali con il ComoNeo attraverso un unico cavo. Il Mold Recognition integrato semplifica il caricamento dei set di dati dello stampo e dell'articolo nel ComoNeo, nonché il rilevamento degli errori di connessione. Il connettore a 4 canali consente di collegare fino a quattro sensori. Il connettore a 8 canali è progettato per il collegamento di un massimo di otto sensori. La scelta del connettore multicanale appropriato può quindi essere determinata dal raggruppamento delle cavità. Nel caso di uno stampo con otto cavità, si possono montare due connettori a 4 canali, uno per lato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso