Dado di serraggio flottante per sensori di pressione dei tipi 601C e 603C / 6423B
6423B
Dadi di serraggio flottanti tengono in posizione questi tipi di sensori di pressione in caso di montaggio diretto in un foro appropriato.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dado di serraggio flottante per il montaggio diretto dei sensori di pressione 601C e 603C
- In acciaio inox
- Applicabile con filettature metriche o imperiali
Con una custodia standard, questi sensori di pressione possono essere installati direttamente o con un adattatore. Per il montaggio diretto (ad esempio, quando lo spazio per il montaggio è limitato), il sensore può essere posizionato in un foro di montaggio adeguatamente dimensionato e poi tenuto in posizione con un Dado di serraggio flottante. Per una misurazione affidabile e precisa della pressione, è necessaria una lavorazione precisa del foro di montaggio con alesatori e maschi speciali. Per i dettagli sulla realizzazione del foro di montaggio, consultare il manuale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso