Amplificatori di carica differenziali, versione Ex-ia (a sicurezza intrinseca) / 5183A

Si tratta della versione Ex-ia della famiglia di amplificatori di carica differenziali 518x, caratterizzata da una gamma di amplificazione molto ampia.

5183A

Si tratta della versione Ex-ia della famiglia di amplificatori di carica differenziali 518x, caratterizzata da una gamma di amplificazione molto ampia.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campo di conversione della carica molto ampio
  • Disponibile in due opzioni di alloggiamento
  • Adatta per catene di misura elettricamente isolate da terra

Gli amplificatori di carica differenziali tipo 5183A sono dotati di sensibilità selezionabile, impostata in fabbrica, e di un filtro passa-basso (costante di tempo) nello stadio di ingresso al posto della funzione di reset. Il circuito di compensazione interno elimina la deriva dell'amplificatore e può compensare le correnti residue a bassa frequenza fino a 5 nA. L'alimentazione da 18 a 28 VCC è galvanicamente isolata e impedisce la formazione di loop di massa. Questi amplificatori di carica differenziali sono disponibili in due varianti di custodia, una in alluminio pressofuso e una su guida DIN.

Caricamento in corso
Caricamento in corso