Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 500 N, Giunti di accoppiamento 30x30 mm / 9109A

9109A
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza e la coppia Mz.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design molto compatto
- Sistema di sensori brevettato
- Alta sensibilità e frequenza naturale
- Riduzione dell'influenza della temperatura grazie alla compensazione
- Giunti di accoppiamento in materiale leggero anodizzato duro
- Per la misurazione della forza di taglio nella microlavorazione
- Per misurazioni generali di forza multicomponente
I dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti, montati in alta tensione tra la piastra di copertura e i quattro elementi di montaggio laterali. Grazie a questo speciale montaggio dei sensori, le influenze della temperatura possono essere parzialmente compensate e quindi minimizzate. La misurazione della forza dei sensori si basa sul principio piezoelettrico. L'applicazione di una forza fa sì che gli anelli di cristallo installati nel sensore, uno per ogni componente della forza da misurare, rilascino una carica proporzionale alla forza stessa. I segnali di carica dei quattro sensori di forza installati sono collegati internamente e vengono emessi da una presa a flangia a 9 pin. Oltre alla misura diretta delle tre componenti della forza, è possibile misurare indirettamente la coppia Mz mediante un calcolo appropriato. I sensori sono montati elettricamente isolati a terra (stato secco). In questo modo è possibile evitare in larga misura i problemi di loop di terra. I dinamometri sono resistenti alla corrosione e protetti dalla penetrazione del lubrificante di raffreddamento. Insieme al cavo di collegamento a otto pin Tipo 1677A5, Tipo 1677AQ02 o Tipo 1679A5, i dinamometri sono protetti contro la penetrazione di polvere e liquidi secondo il grado di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso