Dinamometri Multicomponente, forze massime fino a 4 kN, Giunti di accoppiamento 39x80 mm / 9119A
9119A
Questi dinamometri multicomponenti piezoelettrici servono a misurare le tre componenti ortogonali Fx, Fy e Fz di una forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Piccolo design
- Alta sensibilità e frequenza naturale
- Piccolo errore di temperatura
- Per la misurazione della forza di taglio in lavorazioni ultra precise
- Per la misurazione generale della forza multicomponente
- Sistema modulare con adattatori macchina e portautensili per i processi di tornitura
I dinamometri sono costituiti da quattro sensori di forza a tre componenti montati con un elevato precarico tra la piastra di copertura e le due piastre di base laterali. Questo speciale montaggio dei sensori consente di ottenere un basso errore di temperatura. Ogni Sensore di forza contiene tre anelli di cristallo, di cui uno è sensibile alla pressione nella direzione y e gli altri due al taglio nelle direzioni x e z. Le forze vengono misurate praticamente senza spostamento. Le uscite dei quattro sensori di forza montati vengono inviate alla presa flangiata a 9 poli. Sono possibili anche misure di forza-momento multicomponente. I quattro sensori sono montati in modo da essere elettricamente isolati da terra. In questo modo si eliminano in gran parte i problemi di loop di massa. I dinamometri sono resistenti alla corrosione e protetti contro la penetrazione di spruzzi d'acqua o di liquidi da taglio. I dinamometri, compreso il Cavo di collegamento Tipo 1687B5 o Tipo 1677A5, soddisfano il grado di protezione IP67.
Caricamento in corso
Caricamento in corso